text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Hatékony megoldás a tárgyak felismeréséhez

Újdonság a norelemnél: kiváló minőségű villás fénysorompók

A norelem választékának új terméke a robusztus, fémből készült villás fénysorompó 10 - 220 mm-es villanyílással. A nagyfokú pontosságnak, gyors reakciós időknek köszönhetően a villás fénysorompók hatékony megoldást nyújtanak a tárgyak felismeréséhez igényes környezetben, pl. szerelési, kezelési és csomagolási technikában.

       

A villás fénysorompók optoelektronikus készülékek, amelyek a tárgyakat a meghatározott tartományon belül érintés nélkül felismeri. A fénysorompó precíz látható vörös fénysugarat vagy nem látható infravörös fénysugarat bocsát ki. A vékony fénysugarat a villa teljes szélességében rendkívül kis átmérőjű fénypontban fogja össze. Ha egy tárgy megszakítja a fénysugarat, a készülék jelvevője ezt érzékeli és jel formájában továbbítja.

A jeladó és a jelvevő ugyan abban a házban helyezkedik el és optimálisan egymásra irányulnak. Az érzékenység foka az integrált potencióméterrel állítható be. Így a legkisebb tárgyak, furatok, hornyok vagy karcolások is felismerhetők. A felhasználó a választókapcsolóval közvetlenül a készüléken kiválaszthatja a sötétre kapcsolást (nyitó) vagy világosra kapcsolást (záró).

Tárgyfelismerés igényes környezetben is

A norelemnél kapható Villás fénysorompók robusztus fém házból állnak és a műanyag modellekkel ellentétben különösen ellenállnak a csavarodásnak. Az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően nem érzékenyek porral, szennyeződéssel, vízzel és más folyadékokkal szemben. A csatlakozás egyszerű M8-as dugós elektromos csatlakozóval (M8x1, 3 pólusú).

A nagyfokú pontosságnak, gyors reakciós időknek köszönhetően a villás fénysorompók hatékony megoldást nyújtanak a tárgyak felismeréséhez igényes környezetben. Egyszerűen beszerelhetők és pontos felismerést garantálnak nagy sebességek és nehéz feltételek mellett is.

Az új villás fénysorompók a szerelési, kezelési és csomagolási technikában vagy a termékbevezetésben használhatók. Itt többek között a bevezető egységekben az alkatrészek felismerésére, az alkatrészek kontúrjának felismerésére, a pályaszél vezérlésre, valamint a szélek és tárgyak felismerésére szolgálnak.